Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
roca/products/210f13b1-a3cb-4bee-8f1c-d98c37e27a0a
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Zestawy łazienkowe
VICTORIA-N 1000 Pack (base unit, basin, mirror and spotlight)
Dostępne w Stany Zjednoczone
Roca
Obserwuj
VICTORIA-N 1000 Pack (base unit, basin, mirror and spotlight)
Pack (base unit, basin, mirror and spotlight)
Pobierz
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
855841xxx
Rodzina produktu
Furniture
Grupa produktu
Victoria-N
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2016-01-08
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
565
Szerokość (mm)
460
Głębokość (mm)
1000
Linki
Linki
Url produktu
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=855841...
Instrukcja montażu
http://www.export.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject={E2479D1C-44CD-4CE7-B1A8-AD1F8D9D89CA}
Instrukcja video
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Opis techniczny
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/855841.../
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Płyta wiórowa
Materiał dodatkowy
Fajans szklany
Zaprojektowano w
Hiszpania
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Zestawy łazienkowe
Klasyfikacja IFC
Meble
UNSPSC name
Cabinets
UNSPSC code
30161801
Uniclass 2015 Code
Pr_40_30_78_05
Uniclass 2015 Description
Bathroom furniture
CSI MasterFormat 2014 Code
13 42 13
CSI MasterFormat 2014 Title
Bathroom Unit Modules
OmniClass Number
23-19 31 17 11
OmniClass Title
Bathroom Units
CSI UniFormat II Code
E2010
CSI UniFormat II Title
Fixed Furnishings
Podobne produkty
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
Pobierz
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
Pobierz
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
Pobierz
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
Pobierz
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
Pobierz
Roca
Vega Plus Round Single-lever shower column adjustable in height Shower-head ø250 mm, 1 50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower
3.8
(
5
)
Pobierz