Opublikuj swoje produkty
MINI Unik (base unit and basin)
MINI Unik (base unit and basin)
MINI Unik (base unit and basin)
MINI Unik (base unit and basin)
    Roca

    MINI Unik (base unit and basin)

    Unik (base unit and basin)
    Colours and finishes: Textured sand, Textured oak and Gloss white

    Opis
    • Compatible with: 816761001 Set of 2 furniture hooks
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny855873xxx
    • Rodzina produktuFurniture
    • Grupa produktuMini
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-03-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)575
    • Szerokość (mm)250
    • Głębokość (mm)450
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPłyta wiórowa
    • Materiał dodatkowyFajans szklany
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Zestawy łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code13 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Unit Modules
    • OmniClass Number23-21 19 15 33 13
    • OmniClass TitleResidential Bathroom Specialty Casework
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings