Opublikuj swoje produkty
PRISMA 1100 Pack (base unit with one drawer, right hand basin and LED mirror)
Roca

PRISMA 1100 Pack (base unit with one drawer, right hand basin and LED mirror)

Pack (base unit with one drawer, right hand basin and LED mirror)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny855933xxx
  • Rodzina produktuFurniture
  • Grupa produktuPrisma
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-01-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)424
  • Szerokość (mm)460
  • Głębokość (mm)1100
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPłyta wiórowa
  • Materiał dodatkowyFajans szklany
  • Zaprojektowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Zestawy łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
  • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture
  • CSI MasterFormat 2014 Code13 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Unit Modules
  • OmniClass Number23-19 31 17 11
  • OmniClass TitleBathroom Units
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings