Opublikuj swoje produkty
PRISMA 1100 RH Base unit w/ 1 drawer and basin
Roca

PRISMA 1100 RH Base unit w/ 1 drawer and basin

4.6 z 5 gwiazdek4.6(12 recenzje)
Base unit with one drawer and right hand basin. Dimensions: Length: 1100 mm. Width: 460 mm. Height: 450 mm.
Opis
  • Base unit / Closing and opening system: Soft close drawers Base unit / Doors and drawers combination: 1 Drawer Base unit / Internal dividers Base unit / Internal drawers: 1 Base unit / Internal trays: 1 Base unit / Structure: Drawers Basin / Integrated shelf Basin / Shelf position: Left Basin / Taphole configuration: 1 Prepunched, 1 Taphole, 1 Prepunched Faucet installation: On the basin Installation type: Wall-hung Material / Base unit: Chipboard, MDF, Melamine Material / Basin: Vitreous china Space saving syphon included Includes 327541..0 Prisma Wall-hung or vanity vitreous china right hand basin Optional 816819409 Inspira Organizing box 816760001 Prisma Lateral towel rail for base unit 816820409 Inspira Organizing box 816761001 Prisma Set of 2 furniture hooks
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny855949xxx
  • Rodzina produktuFurniture
  • Grupa produktuPrisma
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2012-06-01
  • Wysokość (mm)450
  • Szerokość (mm)460
  • Głębokość (mm)1100
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Materiał dodatkowyMDF
  • Zaprojektowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Zestawy łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815