Opublikuj swoje produkty
Inspira Column unit with two doors
Inspira Column unit with two doors
Inspira Column unit with two doors
Inspira Column unit with two doors
Inspira Column unit with two doors
    Roca

    Inspira Column unit with two doors

    Column unit with two doors. Inspira is a striking collection that blends innovative design with bold shapes and a timeless style. It features thin aluminum frames, Fineceramic® washbasins, and contemporary colours. The collection offers flexible options, including floating one-drawer units or traditional two-drawer units, with increased storage and functionality.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny857848XXX
    • Rodzina produktuFurniture
    • Grupa produktuInspira
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-03-18
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1750
    • Szerokość (mm)323
    • Głębokość (mm)400
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPłyta wiórowa
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Zestawy łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-21 19 15 33 13
    • OmniClass TitleResidential Bathroom Specialty Casework