Opublikuj swoje produkty
Verso - Base unit with one drawer
Verso - Base unit with one drawer
Verso - Base unit with one drawer
Verso - Base unit with one drawer
Verso - Base unit with one drawer
Verso - Base unit with one drawer
Verso - Base unit with one drawer
    Roca

    Verso - Base unit with one drawer

    Base unit with one drawer. Designed for flexibility, the Verso collection offers elevated style with premium finishes. Its modular system allows tailored configurations with different combinations of drawers, doors and shelves to suit a variety of bathroom needs.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny858028XXX
    • Rodzina produktuFurniture
    • Grupa produktuVerso
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-06-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)275
    • Szerokość (mm)585
    • Głębokość (mm)454
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPłyta wiórowa
    • Zaprojektowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Zestawy łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code13 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Unit Modules
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets