Opublikuj swoje produkty
Meridian Base unit with two drawers for basin
Roca

Meridian Base unit with two drawers for basin

Base unit with two drawers for basin. Simplicity, neutral tones and a refined finish define a collection that stands out for its balance of functionality and elegance. With its light, flowing forms and subtle curves, Meridian seamlessly integrates into contemporary spaces.
Opis
  • Compatible with: A327742000 Wall-hung Fineceramic® basin
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny858101XXX
  • Rodzina produktuFurniture
  • Grupa produktuMeridian
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-05-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)565
  • Szerokość (mm)600
  • Głębokość (mm)460
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPłyta wiórowa
  • Zaprojektowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Zestawy łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
  • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture
  • CSI MasterFormat 2014 Code13 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Unit Modules
  • OmniClass Number23-31 25 13
  • OmniClass TitleBathroom Cabinets