Opublikuj swoje produkty
PRAGA 500mm Stainless steel single bowl kitchen sink
Roca

PRAGA 500mm Stainless steel single bowl kitchen sink

4.8 z 5 gwiazdek4.8(16 recenzje)
PRAGA 500 x 450 mm Stainless steel single bowl kitchen sink
Opis
  • Optional: 861104000 PRAGA Soap dispenser Compatible: 506405407 AQUA Trap for single bowl kitchen sinks 506405607 AQUA Space saving trap for single bowl kitchen sinks
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny870E10450
  • Rodzina produktuKitchen sinks
  • Grupa produktuPraga
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-06-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)200
  • Szerokość (mm)450
  • Głębokość (mm)500
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Zlewozmywaki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSinks
  • UNSPSC code30181504
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_45
  • Uniclass 2015 DescriptionKitchen sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures