Opublikuj swoje produkty
SIENA 860 Stainless steel single bowl kitchen sink
Roca

SIENA 860 Stainless steel single bowl kitchen sink

4.7 z 5 gwiazdek4.7(29 recenzje)
Stainless steel single bowl kitchen sink
Opis
  • Optional: A865090000 Square kitchen sink basket stainless steel A861104000 Soap dispenser A862190000 Rollmat stainless steel
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny870KC0860
  • Rodzina produktuKitchen sinks
  • Grupa produktuSiena
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-06-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)200
  • Szerokość (mm)500
  • Głębokość (mm)860
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Zlewozmywaki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSinks
  • UNSPSC code30181504
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_45
  • Uniclass 2015 DescriptionKitchen sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures