Opublikuj swoje produkty
BUDAPEST 2 bowl stainless steel sink
Roca

BUDAPEST 2 bowl stainless steel sink

4.1 z 5 gwiazdek4.1(7 recenzje)
2 bowl stainless steel sink
Opis
  • Optional: 865090000 Square kitchen sink basket stainless steel
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny870N20790
  • Rodzina produktuKitchen sinks
  • Grupa produktuBudapest
  • Data publikacji2021-03-29
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)180
  • Szerokość (mm)500
  • Głębokość (mm)790
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Zlewozmywaki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSinks
  • UNSPSC code30181504
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures