Opublikuj swoje produkty
Duplo One Duplo WC One Underwindow - Built-in structure with dual flush cistern for wall-hung WC. Ø 90 / Ø 110 elbow
Roca

Duplo One Duplo WC One Underwindow - Built-in structure with dual flush cistern for wall-hung WC. Ø 90 / Ø 110 elbow

Duplo WC One Underwindow - Built-in structure with dual flush cistern for wall-hung WC. Ø 90 / Ø 110 elbow. The compact and versatile Duplo One concealed cisterns are an easy-to-install, space-saving solution for all types of bathrooms, available with a range of flush plates.
Opis
  • Compatible with: A327741000 Wall-hung Fineceramic® basin
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny890072020
  • Rodzina produktuIn-wall tanks
  • Grupa produktuIn-Wall
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-05-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)820
  • Szerokość (mm)525
  • Głębokość (mm)180
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Łazienkowe systemy instalacyjne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 DescriptionWC cisterns
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass Number23-31 19 19 19
  • OmniClass TitleWater Closet Tanks