Opublikuj swoje produkty
Duplo DUPLO HANDICAPPED - Concealed frame for grab bars fixation
Roca

Duplo DUPLO HANDICAPPED - Concealed frame for grab bars fixation

DUPLO HANDICAPPED - Concealed frame for grab bars fixation, Systems that combine efficiency and technology to deliver the best performance.
Opis
  • Suitable for: Wall-hung bidet, Wall-hung toilet, Washbasin
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny890090600
  • Rodzina produktuIn-wall tanks
  • Grupa produktuIn-Wall
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-03-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1120
  • Szerokość (mm)135
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Łazienkowe systemy instalacyjne
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • Uniclass 2015 CodePr_20_85_70
  • Uniclass 2015 DescriptionRail supports and fixings
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
  • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
  • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures