Opublikuj swoje produkty
IN-WALL PL3-E Electronic operating plate for concealed cistern
IN-WALL PL3-E Electronic operating plate for concealed cistern
    Roca

    IN-WALL PL3-E Electronic operating plate for concealed cistern

    PL3-E - Electronic stainless steel operating plate for concealed cistern with automatic or manual dual flush Compatible with: 890090200 In-Wall BASIC TANK - Concealed cistern with dual flush (6/3 L) 890090020 In-Wall DUPLO WC - Concealed structure for toilet with dual flush cistern (6/3 L) 890090120 In-Wall BASIC WC – Concealed structure with dual flush cistern (6/3 L) 890090800 In-Wall DUPLO SMART WC - Concealed structure for Smart Toilets with dual flush cistern 890090700 In-Wall DUPLO WC FREESTANDING - Concealed free-standing structure with dual flush cistern (6/3 L)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny890097400
    • Rodzina produktuFlush plates
    • Grupa produktuIn-Wall
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2016-10-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)169
    • Szerokość (mm)259
    • Głębokość (mm)11
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Łazienkowe systemy instalacyjne
    • Klasyfikacja IFCSiłownik
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_91
    • Uniclass 2015 DescriptionWC flushing valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass Number23-27 33 00
    • OmniClass TitleValve Actuators
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures