Opublikuj swoje produkty
IN-WALL PL10 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate for concealed cistern (crystal finish)
IN-WALL PL10 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate for concealed cistern (crystal finish)
    Roca

    IN-WALL PL10 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate for concealed cistern (crystal finish)

    PL10 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate for concealed cistern (crystal finish). Systems that combine efficiency and technology to deliver the best performance.
    Opis
    • Compatible with: A890070020 DUPLO WC ONE - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet A890070120 BASIC WC ONE COMPACT - Halframe Concealed Cistern for wall-hung toilet A890070200.BASIC TANK ONE COMPACT - Naked Concealed Cistern A890073020 DUPLO WC ONE COMPACT - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet A890078020 .DUPLO WC ONE SMART - Fullframe Concealed Cistern for Smart Toilets A890077020DUPLO WC ONE FREESTANDING - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny89018930x
    • Rodzina produktuFlush plates
    • Grupa produktuIn-Wall
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-08-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)164
    • Szerokość (mm)13
    • Głębokość (mm)254
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Łazienkowe systemy instalacyjne
    • Klasyfikacja IFCSiłownik
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_91
    • Uniclass 2015 DescriptionWC flushing valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass Number23-27 33 00
    • OmniClass TitleValve Actuators
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures