Opublikuj swoje produkty
IN-WALL PL1 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate for concealed cistern
IN-WALL PL1 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate for concealed cistern
IN-WALL PL1 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate for concealed cistern
IN-WALL PL1 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate for concealed cistern
    Roca

    IN-WALL PL1 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate for concealed cistern

    5.0 z 5 gwiazdek5.0(7 recenzje)
    PL1 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate for concealed cistern Colours and finishes: 0 White, 1 Chrome, 2 Matt & 5 Combi
    Opis
    • Compatible with: 890077020 DUPLO WC FREESTANDING (ONE) - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet 890078020 DUPLO WC SMART (ONE) - Fullframe Concealed Cistern for Smart Toilets 890064000 Adaptation kit for operating plates
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny89019500x
    • Rodzina produktuFlush plates
    • Grupa produktuIn-Wall
    • Data publikacji2021-03-17
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)160
    • Głębokość (mm)250
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Łazienkowe systemy instalacyjne
    • Klasyfikacja IFCSiłownik
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_91
    • Uniclass 2015 DescriptionWC flushing valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass Number23-27 33 00
    • OmniClass TitleValve Actuators
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures