Opublikuj swoje produkty
Duplo S PS4 Dual - Dual flush plate
Duplo S PS4 Dual - Dual flush plate
Duplo S PS4 Dual - Dual flush plate
Duplo S PS4 Dual - Dual flush plate
Duplo S PS4 Dual - Dual flush plate
Duplo S PS4 Dual - Dual flush plate
    Roca

    Duplo S PS4 Dual - Dual flush plate

    Built-in structure with compact dual flush cistern for wall-hung WC and installation accessories, minimum depth of 90 mm. Ø 90 / Ø 110 elbow. Flushing mechanism with cable technology. Installation with uprights and/or in front of sturdy wall. Designed for modern living, Duplo S seamlessly integrates advanced concealed cistern technology with refined flush plate designs, providing unparalleled comfort and style for any bathroom project.
    Opis
    • Compatible with: A8900A0020 - Duplo S Compact - Built-in structure with compact dual flush cistern for wall-hung WC. Ø 90 / Ø 110 elbow
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny8902213XX
    • Rodzina produktuFlush plates
    • Grupa produktuIn-Wall Systems
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-07-03
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)145
    • Szerokość (mm)202
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Łazienkowe systemy instalacyjne
    • Klasyfikacja IFCSiłownik
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_91
    • Uniclass 2015 DescriptionWC flushing valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass Number23-27 33 00
    • OmniClass TitleValve Actuators