Opublikuj swoje produkty
Duplo S PS3 Dual - PS3 push-button to be combined with PS3 front panel
Duplo S PS3 Dual - PS3 push-button to be combined with PS3 front panel
Duplo S PS3 Dual - PS3 push-button to be combined with PS3 front panel
Duplo S PS3 Dual - PS3 push-button to be combined with PS3 front panel
    Roca

    Duplo S PS3 Dual - PS3 push-button to be combined with PS3 front panel

    PS3 push-button to be combined with PS3 Dual front panel (See compatible front panels). Designed for modern living, Duplo S seamlessly integrates advanced concealed cistern technology with refined flush plate designs, providing unparalleled comfort and style for any bathroom project.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny8904233XX
    • Rodzina produktuFlush plates
    • Grupa produktuIn-Wall Systems
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-09-18
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)130
    • Szerokość (mm)189
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Łazienkowe systemy instalacyjne
    • Klasyfikacja IFCSiłownik
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_91
    • Uniclass 2015 DescriptionWC flushing valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass Number23-27 33 00
    • OmniClass TitleValve Actuators