Opublikuj swoje produkty
Victoria Plus Corner front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel with 1 sliding door + 1 fixed panel
Victoria Plus Corner front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel with 1 sliding door + 1 fixed panel
    Roca

    Victoria Plus Corner front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel with 1 sliding door + 1 fixed panel

    Corner front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel with 1 sliding door + 1 fixed panel. o create a corner entry enclosure 2L2, 2 units of L2 must be ordered. With their slim profile, Victoria Plus shower enclosures fit perfectly in any bathroom. They offer versatile configurations with sliding doors and are available in polished silver or brushed matt black. The Maxiclean® treatment makes them easy to clean.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyM12A2BC7D001XNMN
    • Rodzina produktuShower screens
    • Grupa produktuVictoria Plus
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-07-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2000
    • Głębokość (mm)700
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Ścianki prysznicowe
    • Klasyfikacja IFCŒciana
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleShower Doors
    • OmniClass Number23-31 17 25
    • OmniClass TitleShower Screens