Opublikuj swoje produkty
NARAY L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
Roca

NARAY L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel

L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel. To install with another L2 forming a corner entry enclosure (2L2). Transparent glass and gloss silver profile. Compensation of 50 mm. Maxiclean treatment included. To create a corner entry enclosure (Naray 2L2), 2 units of Naray L2 must be ordered.
Opis
  • Compatible with: M146120..M L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel M146110..M L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel M146100..M L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel M146090..M L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel M146085..M L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel M146075..M L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel M146070..M 2L2 - Corner entry with 2 sliding doors + 2 fixed panels
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyM146080xxM
  • Rodzina produktuShower screens
  • Grupa produktuNaray
  • Data publikacji2021-04-06
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1950
  • Szerokość (mm)800
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySzkło
  • Materiał dodatkowyAluminium
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Ścianki prysznicowe
  • Klasyfikacja IFCŒciana
  • UNSPSC nameBathtub or shower enclosures
  • UNSPSC code30181507
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleShower Doors
  • OmniClass Number23-31 17 25
  • OmniClass TitleShower Screens
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings