Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
roca/products/df50bdef-10cf-4282-b52d-3930b497f463
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Ścianki prysznicowe
URA DF 1200 - Fixed panel for shower
Dostępne w Stany Zjednoczone
Roca
Obserwuj
URA DF 1200 - Fixed panel for shower
DF - Fixed panel for shower. Transparent glass and gloss silver profile. Compensation of 25 mm. Easy installation, with screws or adhesive.
Pobierz
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
M169120xxx
Rodzina produktu
Shower screens
Grupa produktu
Ura
Data publikacji
2021-04-06
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
1950
Szerokość (mm)
1200
Linki
Linki
Url produktu
http://www.export.roca.com/catalogue/collections/shower-screens-collections/ura/df-fixed-panel-shower-M169120...#!AM16912012M
Instrukcja montażu
http://www.export.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject=%7B7915A16E-E8BB-4145-A7C1-D53883F4C0DC%7D
Instrukcja video
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Opis techniczny
http://www.export.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject=%7B2F01DBCA-6147-49B8-A7B0-8A447ADA2F6C%7D
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Szkło
Materiał dodatkowy
Aluminium
Zaprojektowano w
Hiszpania
Wyprodukowano w
Hiszpania
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Ścianki prysznicowe
Klasyfikacja IFC
Œciana
UNSPSC name
Bathtub or shower enclosures
UNSPSC code
30181507
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_06_79
Uniclass 2015 Description
Shower enclosures
CSI MasterFormat 2014 Code
10 28 19.16
CSI MasterFormat 2014 Title
Shower Doors
OmniClass Number
23-31 17 25
OmniClass Title
Shower Screens
CSI UniFormat II Code
E2010
CSI UniFormat II Title
Fixed Furnishings
Podobne produkty
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
Pobierz
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
Pobierz
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
Pobierz
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
Pobierz
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
Pobierz
Roca
Vega Plus Round Single-lever shower column adjustable in height Shower-head ø250 mm, 1 50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower
3.8
(
5
)
Pobierz