Opublikuj swoje produkty
VICTORIA DF 900 - Fixed panel for shower
Roca

VICTORIA DF 900 - Fixed panel for shower

4.4 z 5 gwiazdek4.4(5 recenzje)
DF - Fixed panel for shower. Transparent glass and gloss silver profile. Compensation of 25 mm.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyM185090xx
  • Rodzina produktuShower screens
  • Grupa produktuVictoria
  • Data publikacji2021-04-07
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1950
  • Szerokość (mm)900
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySzkło
  • Materiał dodatkowyAluminium
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Ścianki prysznicowe
  • Klasyfikacja IFCŒciana
  • UNSPSC nameBathtub or shower enclosures
  • UNSPSC code30181507
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleShower Doors
  • OmniClass Number23-31 17 25
  • OmniClass TitleShower Screens
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings