Opublikuj swoje produkty
VICTORIA B1HF 1000 - Swing panel + 1 fixed panel for bath
Roca

VICTORIA B1HF 1000 - Swing panel + 1 fixed panel for bath

B1HF - Swing panel + 1 fixed panel for bath. Transparent glass and gloss silver profile. Compensation of 25 mm.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyM195100xx
  • Rodzina produktuShower screens
  • Grupa produktuVictoria
  • Data publikacji2021-04-07
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1500
  • Szerokość (mm)1000
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySzkło
  • Materiał dodatkowyAluminium
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Ścianki prysznicowe
  • Klasyfikacja IFCŒciana
  • UNSPSC nameBathtub or shower enclosures
  • UNSPSC code30181507
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleShower Doors
  • OmniClass Number23-31 17 25
  • OmniClass TitleShower Screens
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings