Opublikuj swoje produkty
Divo Urinal divider
Roca

Divo Urinal divider

4.5 z 5 gwiazdek4.5(10 recenzje)
Divo Urinal divider. Divider for urinal with 8 mm tempered glass and an aluminium profile in a matt silver finish for a design touch.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyM20104053
  • Rodzina produktuUrinals
  • Grupa produktuDivo
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-04-27
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)700
  • Szerokość (mm)400
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Ekrany i przegrody
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_74
  • Uniclass 2015 DescriptionUrinal dividers
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass Number23-15 11 15 11
  • OmniClass TitleToilet Compartments and Urinal Screens
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings