Opublikuj swoje produkty
Naray LF - Side panel
Naray LF - Side panel
    Roca

    Naray LF - Side panel

    LF - Side panel. Shower screens collection with sliding doors and minimalist design. Easy installation, with screws or adhesive. The whole series is equipped with tempered glass of 6 mm, MaxiClean and integrated hanger for comfortable access to the towel.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyM2842BC7D00XXNMN
    • Rodzina produktuShower screens
    • Grupa produktuNaray
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-01-04
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2000
    • Szerokość (mm)68
    • Głębokość (mm)700
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Zaprojektowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Ścianki prysznicowe
    • Klasyfikacja IFCŒciana
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleShower Doors
    • OmniClass Number23-31 17 25
    • OmniClass TitleShower Screens