Opublikuj swoje produkty
TERRAN 1200x700 Stonex shower tray
Roca

TERRAN 1200x700 Stonex shower tray

Superslim STONEX® shower tray
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyP1014B02BC01xx0
  • Rodzina produktuShower trays
  • Grupa produktuTerran
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-03-06
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)28
  • Szerokość (mm)700
  • Głębokość (mm)1200
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStonex
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
  • Waga netto (kg)46
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Brodziki prysznicowe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 DescriptionShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 15
  • OmniClass TitleShower Enclosure Bases
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures