Opublikuj swoje produkty
TERRAN 1600x1400 Superslim STONEX® shower tray
TERRAN 1600x1400 Superslim STONEX® shower tray
TERRAN 1600x1400 Superslim STONEX® shower tray
    Roca

    TERRAN 1600x1400 Superslim STONEX® shower tray

    Superslim STONEX® shower tray. Antislip. Drain included. Colours and finishes: 20 Slate, 09 Off white, 10 White, 30 Cement, 40 Black & 50 Cream
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyP10164057801xx0
    • Rodzina produktuShower trays
    • Grupa produktuTerran
    • Data publikacji2021-03-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)31
    • Szerokość (mm)1400
    • Głębokość (mm)1600
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStonex
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Brodziki prysznicowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriptionShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 15
    • OmniClass TitleShower Enclosure Bases
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures