Opublikuj swoje produkty
Terran P1016A42BC01XX0 Superslim STONEX® shower tray
Terran P1016A42BC01XX0 Superslim STONEX® shower tray
Terran P1016A42BC01XX0 Superslim STONEX® shower tray
Terran P1016A42BC01XX0 Superslim STONEX® shower tray
    Roca

    Terran P1016A42BC01XX0 Superslim STONEX® shower tray

    Superslim STONEX® shower tray. Shower trays made of STONEX®, a strong and durable material, which are offered in a wide range of dimensions. Their textured finish makes the shower tray highly slip-resistant.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyP1016A42BC01XX0
    • Rodzina produktuShower trays
    • Grupa produktuTerran
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-06-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)31
    • Szerokość (mm)700
    • Głębokość (mm)1700
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStonex
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Brodziki prysznicowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriptionShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 15
    • OmniClass TitleShower Enclosure Bases
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures