Opublikuj swoje produkty
TERRAN 1000x800 Stonex shower tray w/ frame
Roca

TERRAN 1000x800 Stonex shower tray w/ frame

Superslim STONEX shower tray with frame
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyP1023E832041xx0
  • Rodzina produktuShower trays
  • Grupa produktuTerran
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-10-03
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)36
  • Szerokość (mm)800
  • Głębokość (mm)1000
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStonex
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Brodziki prysznicowe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 DescriptionShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 15
  • OmniClass TitleShower Enclosure Bases
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures