Opublikuj swoje produkty
AQUOS Superslim shower tray 1200x700
Roca

AQUOS Superslim shower tray 1200x700

STONEX® Superslim shower tray 1200x700 Colours and finishes: White, Off white, Slate, Moka, Cement and Black
Opis
  • Compatible with: 276355..0 STONEX® colour cover for Aquos shower tray 276359000 STONEX® metallic grid for Aquos shower tray
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyP6014B02BC01xx0
  • Rodzina produktuShower trays
  • Grupa produktuAquos
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-01-20
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)28
  • Szerokość (mm)700
  • Głębokość (mm)1200
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStonex
  • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Brodziki prysznicowe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameShowers
  • UNSPSC code30181503
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 DescriptionShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures