Opublikuj swoje produkty
ARMANI - BAIA 1100 mm countertop washbasin for 3-holes basin mixer
ARMANI - BAIA 1100 mm countertop washbasin for 3-holes basin mixer
ARMANI - BAIA 1100 mm countertop washbasin for 3-holes basin mixer
    Roca

    ARMANI - BAIA 1100 mm countertop washbasin for 3-holes basin mixer

    1100 mm countertop washbasin for 3-holes basin mixer

    Opis
    • Smooth, clean lines make this washbasin a unique, sleek complement to any bathroom suite that enhances the feeling of luxury and relaxation. It is manufactured in Surfex®, an exclusive material that allows seamless units to be created in shapes that are unachievable in other finishes and produces a soft, matte texture that is pleasant to the touch. The selection of resins and minerals in its composition also provide superlative resistance to impacts, abrasive chemicals and ultra-violet light, ensuring the unit retains its original colour and condition over time. Available in an Off-White finish that adds a twist to a classic shade and is the height of elegance in any space.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyA3270CExx0
    • Rodzina produktuBasins
    • Grupa produktuBaia
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-04-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)65
    • Szerokość (mm)520
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Materiał dodatkowyPorcelana
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks