Opublikuj swoje produkty
ARMANI - BAIA Vanity unit with washbasin
ARMANI - BAIA Vanity unit with washbasin
    Roca

    ARMANI - BAIA Vanity unit with washbasin

    4.0 z 5 gwiazdek4.0(6 recenzje)

    Vanity unit with washbasin

    Opis
    • This impressive floating vanity is the iconic highlight of the Baia collection. Featuring a fully integrated Surfex® washbasin in a matching Off-white finish, its seamless lines and elegant towel rail instantly endow any bathroom with an undeniable touch of luxury. It has Push&Pull side cabinets integrated into the legs and two capacious metal-trimmed soft-close drawers at the front, making it as well-designed as it is functional. The metallic trim and lateral Greige towel rails that follow its contour emphasize the classic sophistication of the unit.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyA8513684xx
    • Rodzina produktuFurniture
    • Grupa produktuBaia
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-04-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)900
    • Szerokość (mm)600
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMDF
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Zestawy łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne