Opublikuj swoje produkty
LINO - PP LINO SUEDE 90X90 RET
LINO - PP LINO SUEDE 90X90 RET
LINO - PP LINO SUEDE 90X90 RET
    Roca
    Zarchiwizowane

    LINO - PP LINO SUEDE 90X90 RET

    Plus porcelain with slight tissue texture and neutral colors. Indicated for residential and commercial internal areas of moderate traffic. Minimum joint recommended of 1mm.

    Gray, cement, satin, rectified

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyFMF019B991
    • Rodzina produktuTiles (Wall Tile)
    • Grupa produktuLino
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2019-06-11
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)11
    • Szerokość (mm)900
    • Głębokość (mm)900
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Zaprojektowano wBrazylia
    • Wyprodukowano wBrazylia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Płytki
    • Klasyfikacja IFCFloor
    • UNSPSC nameCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC code30131704
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_63
    • Uniclass 2015 DescriptionPorcelain tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes