Opublikuj swoje produkty
Brisa LF-C - Side panel
Brisa LF-C - Side panel
    Roca

    Brisa LF-C - Side panel

    LF-C - Side panel. A shower enclosure with a light profile and a wide range of versions and profiles in a chrome or matt black finish.
    Opis
    • Compatible with: AM34312012M L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel. AM34313012M L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel. AM34314012M L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel. AM34315012M L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel. AM34318012M L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel. AM34317016M L2-E - Front shower enclosure AM34319012Mwith 1 sliding door + 1 fixed panel. AM34320012M L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel. AM34316012M L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyM3730901xM
    • Rodzina produktuShower screens
    • Grupa produktuBrisa
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-08-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2000
    • Szerokość (mm)900
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Ścianki prysznicowe
    • Klasyfikacja IFCŒciana
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleShower Doors
    • OmniClass Number23-31 17 25
    • OmniClass TitleShower Screens
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings