Opublikuj swoje produkty
Brisa LF - Side panel
Brisa LF - Side panel
    Roca

    Brisa LF - Side panel

    LF - Side panel. A shower enclosure with a light profile and a wide range of versions and profiles in a chrome or matt black finish.
    Opis
    • Compatible with: AM3720701XM PEF- Front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel. AM3720801XM PEF- Front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel. AM3720901XM PEF- Front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel. AM3721001XM PEF- Front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel. AM3721101XM PEF- Front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel. AM3721201XM PEF- Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel. AM3721301XM PEF- Front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel. AM3721401XM PEF- Front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyM3740751XM
    • Rodzina produktuShower screens
    • Grupa produktuBrisa
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-01-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2000
    • Szerokość (mm)8
    • Głębokość (mm)750
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Zaprojektowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Ścianki prysznicowe
    • Klasyfikacja IFCŒciana
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleShower Doors
    • OmniClass Number23-31 17 25
    • OmniClass TitleShower Screens