Opublikuj swoje produkty
Rockpanel Uni
Rockpanel Uni
    Rockpanel

    Rockpanel Uni

    Rockpanel Uni gives every building a fresh, high-quality look. The boards are available in several RAL colours, which makes them a perfect match for your other building materials. If you’re looking for a product with a lot of functionality, Rockpanel Uni is exactly what you need. Ideal for new-build or improving and renovating homes.

    So what are you waiting for? Our Rockpanel Uni boards are ready to become part of your beautiful, clean and durable facade.

    Opis
    • Rockpanel Uni is available in Durable 6 mm thickness, offering a range of panel dimensions to suit different facade requirements. Consistent manufacturing tolerances ensure precision and ease of installation, while low weight and a controlled coefficient of thermal expansion support long-term durability and stability in diverse climate conditions.

      Technical PropertiesDurable (6 mm)Unit
      Panel Length2500
      3050
      mm
      Panel width1200
      1250
      mm
      Thickness6mm
      Weight6.3kg/m2
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyRP_uni
    • Rodzina produktuCladding
    • Grupa produktuOkladziny elewacyjne
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2025-11-11
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1200
    • Szerokość (mm)3050
    • Głębokość (mm)8
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyWełna kamienna
    • Materiał dodatkowyWełna kamienna
    • Zaprojektowano wHolandia
    • Wyprodukowano wHolandia
    • Waga netto (kg)9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Elewacja
    • Klasyfikacja IFCPokrycie
    • UNSPSC nameStone tiles or flagstones
    • UNSPSC code30131702