Opublikuj swoje produkty
Rockpanel Woods
Rockpanel Woods
    Rockpanel

    Rockpanel Woods

    2.7 z 5 gwiazdek2.7(7 recenzje)

    The beauty of wood. The fire resilience of stone.

    Rockpanel Woods radiates the warm, authentic and organic glow of natural wood, while still providing the durability, stability, and fire resilience of stone. Pleasing to the eye, and in perfect harmony with natural surroundings -Be unique by nature with Rockpanel Woods.

    Rockpanel Woods at a glance

    • Authentic wood look
    • No visual repetition
    • Wood that does not burn
    • Low maintenance 
    • Colourfast
    Opis
    • Fire classification:
      Rockpanel A2 8 mm; A2-s1, d0 (or A2-s2, d0 depends on application)
      A2 9 mm and Premium A2 11 mm: A2-s1, d0 (or A2-s2, d0 depends on application)

      Artificial Weathering Resistance:
      after 3000 hr: class 4-5 or better according ISO 105-A02
      after 5000 hr: class 4 or better according ISO 105-A02

      Cumulative dimensional change:
      Rockpanel A2 8 mm: 0.072% (length and width)
      A2 9 mm and Premium A2 11 mm: 0.064% (length and width)

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyRP_Woods
    • Rodzina produktuCladding
    • Grupa produktuOkladziny elewacyjne
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2014-01-16
    • Numer edycji2
    • Wysokość (mm)1200
    • Szerokość (mm)3050
    • Głębokość (mm)8
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyWełna kamienna
    • Materiał dodatkowyWełna kamienna
    • Zaprojektowano wHolandia
    • Wyprodukowano wHolandia
    • Waga netto (kg)9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Elewacja
    • Klasyfikacja IFCPokrycie
    • UNSPSC nameStone tiles or flagstones
    • UNSPSC code30131702