Opublikuj swoje produkty
Rohl U.4310LS-APC-2 Kitchen Faucet
Rohl

Rohl U.4310LS-APC-2 Kitchen Faucet

  • Metal lever handles only.
  • Square body.
  • Brass construction.
  • Ceramic disc control cartridge.
  • Insulated brass sidespray.

As Featured on Amazon.com

Opis
  • Technical Details

    Part Number: U.4310LS-APC-2
    Item Weight: 7 pounds
    Product Dimensions: 14.5 x 23.5 x 3.5 inches
    Style: Modern
    Material: Metal
    Installation Method: Deck Mounted
    Item Package Quantity: 1
    Number Of Holes: 2
    Handle/Lever Placement: single-hole-deck-mount
    Number of Handles: 2

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyRohl-U-4310LS-APC-2-Kitchen-Faucet
  • Rodzina produktuFaucet
  • Grupa produktuKitchen
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-02-20
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets