Opublikuj swoje produkty
Designo R7 Okno wysokoosiowe Drewno
Designo R7 Okno wysokoosiowe Drewno
Designo R7 Okno wysokoosiowe Drewno
Designo R7 Okno wysokoosiowe Drewno

    Designo R7 Okno wysokoosiowe Drewno

    Designo R7 Okno wysokoosiowe Drewno z Pakiet szklenie termoizolacyjne Otwieranie klamką na dole. Kąt otwarcia 38°. Z samopozycjonującą blokadą skrzydła, oś obrotu skrzydła umieszczona w 3/4 wysokości okna. Materiał okna: Drewno sosnowe lakierowane lakierem bezbarwnym. Fabrycznie zamontowane elementy: folia paroizolacyjna, termoizolacja ramy na całej długości i kątowniki montażowe. Oblachowanie zewnętrzne: aluminium (antracyt metallic R703). Otwieranie manualne.
    Opis
    • R78_ 054/078 H200
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyWDF_R7_H
    • Rodzina produktuRoof windows
    • Grupa produktuTop-third pivot roof window
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-05-01
    • Numer edycji3
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrzewny
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Okna dachowe
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 62 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleUnit Skylights
    • OmniClass Number23-17 13 23
    • OmniClass TitleRoof Windows
    • CSI UniFormat II CodeB3020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Openings