Opublikuj swoje produkty
ROUZES  Removable Partition SUNSET - Range VENTURI
ROUZES  Removable Partition SUNSET - Range VENTURI
ROUZES  Removable Partition SUNSET - Range VENTURI
ROUZES  Removable Partition SUNSET - Range VENTURI
    ROUZES

    ROUZES Removable Partition SUNSET - Range VENTURI

    "The Sunset partition is a 80 mm thick glass partition on a lacquered aluminum frame. Sunset is composed of two independent facings. The base finishes can vary from melamine panel, laminate, lacquered steel, Ecrimur or coated plaster, it allows the integration of single or double glazing 6 to 12 mm thick, clear glazed, lacquered, integrated film or blind. The finish of the partition is ensured by flat lacquered joint cover, hollow or omega joint that will allow you to customize your projects. The aluminum frame allows the integration of aluminum door, laminate, "Clarit" or bi-flush
    Opis
    • Aluminum: RAL optional
      Vitrage Float 
      Panel: Choice Plaster or Melamine

      Options: Velleda Panel, Tole Panel
      Possible installation Partition Railing

      Acoustic Performance: 36 dB to 40 dB

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySUNSET
    • Rodzina produktuSUNSET
    • Grupa produktuSUNSET
    • TypModele pokazowe
    • Data publikacji1918-07-19
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany działowe
    • Klasyfikacja IFCŒciana
    • UNSPSC namePanels or paneling
    • UNSPSC code30161505
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_12_65
    • Uniclass 2015 DescriptionPanel partition systems
    • OmniClass Number23-13 33 27 11
    • OmniClass TitleCurtain Walls