Opublikuj swoje produkty
ROUZES Removable Partition Full OFFICE - Range VENTURI
ROUZES Removable Partition Full OFFICE - Range VENTURI
ROUZES Removable Partition Full OFFICE - Range VENTURI
ROUZES Removable Partition Full OFFICE - Range VENTURI
ROUZES Removable Partition Full OFFICE - Range VENTURI
    ROUZES

    ROUZES Removable Partition Full OFFICE - Range VENTURI

    The Office partition is a full height partition 80 mm thick, placed on a lacquered aluminum frame. Office consists of two independent facings. The finishes of the facings may vary from melamine panel, laminate, lacquered steel,written wall or coated plaster. The finish of the partition is ensured by flat lacquered joint cover, hollow or omega joint that will allow you to customize your projects.
    Opis
    • Aluminum: RAL optional Panel: Choice Plaster or Melamine Options: Velleda Panel, Tole Panel Possible installation Partition Railing Acoustic Performance: 40 dB to 48 dB Go to www.rouzes.com
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyVENTURI_OFFICE
    • Rodzina produktuVENTURI
    • Grupa produktuOFFICE
    • TypModele pokazowe
    • Data publikacji2018-08-02
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany działowe
    • Klasyfikacja IFCŒciana
    • UNSPSC namePanels or paneling
    • UNSPSC code30161505
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_12_65
    • Uniclass 2015 DescriptionPanel partition systems
    • OmniClass Number23-13 33 27 11
    • OmniClass TitleCurtain Walls