Opublikuj swoje produkty
Przepust Roxtec GH BG™
Przepust Roxtec GH BG™
Przepust Roxtec GH BG™
Przepust Roxtec GH BG™
    Roxtec

    Przepust Roxtec GH BG™

    Przepust z kołnierzem i zaciskiem uziemienia, do przykręcania do równych konstrukcji.

    Roxtec GH BG™ to uszczelnienie kabli i rur w instalacjach wymagających łączenia i uziemiania. Prostokątna stalowa rama przykręcana jest do stalowych lub warstwowych ścian/podłóg, pozwala na gęste upakowanie kabli i rur. Przepust można połączyć z rozszerzeniem GE ze stali galwanizowanej, aby objąć całą głębokość grubszej ściany. Tester ciągłości elektrycznej Roxtec umożliwia łatwą kontrolę jakości instalacji przepustów kablowych.

  • Odporne na ataki gryzoni
  • Łatwe do kontrolowania i konserwowania
  • Opis
    • Szczelność gazowa

      • 0,1 bar (katastroficzne)

      IP/UL NEMA

      • IP 66/67

      Ognioodporność

      • Klasyfikacja E/EI zgodnie z normą EN 13501
      • Klasyfikacja F/T zgodnie z UL 1479

      Struktura podłoża instalacyjnego

      • Metal
      • Szafy i obudowy

      Sposób montażu

      • Przykręcanie śrubami
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyGH_BG_transit
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Data publikacji2020-04-20
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyGuma
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOchrona przeciwpożarowa - Grodzie
    • Klasyfikacja IFCPośredniczący element budowlany
    • Kod ETIMEC002600
    • Nazwa ETIMBox/housing for surface mounting on the wall/ceiling
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_60_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFire stopping systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 84 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePenetration Firestopping