Opublikuj swoje produkty
Uszczelnienie Roxtec H3
Uszczelnienie Roxtec H3
Uszczelnienie Roxtec H3
Uszczelnienie Roxtec H3
    Roxtec

    Uszczelnienie Roxtec H3

    Otwieralny przepust pozwalający uszczelniać istniejące kable/rury.

    Roxtec H3 to okrągłe uszczelnienie do kabli i rur umieszczane w metalowych tulejach lub otworach wierconych rdzeniowo. Segmentowa konstrukcja uszczelnienia pozwala na instalację wokół istniejących kabli i rur oraz kabli w układzie trójfazowym. Przepust ma łączniki ze stali nierdzewnej kwasoodpornej i można go dostosowywać do kabli i rur o różnych rozmiarach. Uszczelnienie jest również dostępne z mniejszymi przednimi łącznikami, które umożliwiają instalację do wnętrza otworów.

  • Odporne na ataki gryzoni
  • Idealne na modernizację
  • Szybka i łatwa instalacja
  • Opis
    • Szczelność gazowa

      • 2,67 bar (katastroficzne)

      Wodoszczelność

      • 4 bar (katastroficzne)

      IP/UL NEMA

      • IP 68

      Ognioodporność

      • KLASA A zgodnie z kodeksem IMO 2010 FTP
      • Klasyfikacja E/EI zgodnie z normą EN 13501

      Struktura podłoża instalacyjnego

      • Metal
      • Beton

      Sposób montażu

      • Istniejący otwór
      • Istniejąca tuleja
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyH3_seal
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Data publikacji2020-04-20
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyGuma
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOchrona przeciwpożarowa - Grodzie
    • Klasyfikacja IFCPośredniczący element budowlany
    • Kod ETIMEC000220
    • Nazwa ETIMWall duct for cable
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_60_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFire stopping systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 84 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePenetration Firestopping