Opublikuj swoje produkty
Uszczelnienie Roxtec H3 UG™
Uszczelnienie Roxtec H3 UG™
Uszczelnienie Roxtec H3 UG™
Uszczelnienie Roxtec H3 UG™
    Roxtec

    Uszczelnienie Roxtec H3 UG™

    Przepust do kabli przechodzących przez fundamenty.

    Uszczelnienie Roxtec H3 UG™ nadaje się idealnie do kabli wchodzących przez fundamenty jako trwała bariera chroniąca przed wodą, gazem, wilgocią i gryzoniami. Składa się z trzech części, które łatwo instalować nawet w warunkach wilgotnych i w środowisku z płynącą wodą. Przepust wytrzymuje skrajne wyginanie kabli, ma tolerancję średnicy otworu +3 mm oraz wskaźnik informujący o osiągnięciu pełnego uszczelnienia. Uszczelnienie można instalować w tulejach, kanałach kablowych i otworach wierconych rdzeniowo.

  • Odporne na ataki gryzoni
  • Szybka i łatwa instalacja
  • Znakomite przytrzymywanie kabli
  • Opis
    • Szczelność gazowa

      • 0,3 bar (stałe)

      Wodoszczelność

      • 0,3 bar (stałe)

      IP/UL NEMA

      • IP 68

      Struktura podłoża instalacyjnego

      • Beton

      Sposób montażu

      • Istniejący otwór
      • Istniejąca tuleja
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyH3_UG_seal
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Data publikacji2020-04-20
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyGuma
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectInfrastruktura drogowa - Kanalizacja sanitarna
    • Klasyfikacja IFCPośredniczący element budowlany
    • Kod ETIMEC000220
    • Nazwa ETIMWall duct for cable
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_60
    • Uniclass 2015 DescriptionWall and barrier accessory systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 43
    • CSI MasterFormat 2014 TitleUnderground Ducts and Raceways for Electrical Systems