Opublikuj swoje produkty
Tuleja do wybijania Roxtec
Tuleja do wybijania Roxtec
Tuleja do wybijania Roxtec
Tuleja do wybijania Roxtec
    Roxtec

    Tuleja do wybijania Roxtec

    Tuleja z wybijalną płytką zapewniającą szczelność przed przeprowadzeniem kabli i rur.

    Tuleja do wybijania (KOS) Roxtec zapewnia suchość w budynku w trakcie budowy i po jej zakończeniu oraz tworzy przestrzeń zapasową na przyszłe modernizacje. Tuleję łatwo zamontować i zalać w strukturach o różnej grubości. Zapewnia szczelność do momentu wybicia zaślepki i przeprowadzenia kabli i rur. Tuleje posiadają uchwyty umożliwiające łączenie ich w kompaktowe grupy, zajmując mniej miejsca. Po ułożeniu kabli lub rur należy je uszczelnić rozwiązaniami podziemnymi Roxtec UG™ w odpowiednim rozmiarze.

  • Lekkie
  • Kompaktowe
  • Szybka i łatwa instalacja
  • Opis
    • Szczelność gazowa

      • 0,3 bar (stałe)

      Wodoszczelność

      • 0,3 bar (stałe)

      IP/UL NEMA

      • IP 68

      Struktura podłoża instalacyjnego

      • Beton

      Sposób montażu

      • Zalewanie
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKOS
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Data publikacji2020-04-20
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyABS
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectInfrastruktura drogowa - Kanalizacja sanitarna
    • Klasyfikacja IFCPośredniczący element budowlany
    • Kod ETIMEC001174
    • Nazwa ETIMPlastic installation tube
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_60
    • Uniclass 2015 DescriptionWall and barrier accessory systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 43
    • CSI MasterFormat 2014 TitleUnderground Ducts and Raceways for Electrical Systems