Opublikuj swoje produkty
Przepust Roxtec R
Przepust Roxtec R
Przepust Roxtec R
Przepust Roxtec R
    Roxtec

    Przepust Roxtec R

    Okrągły przepust do uszczelniania wielu kabli i rur w ograniczonej przestrzeni.

    Roxtec R to przepust dla kabli i rur do instalacji z tulejami lub w okrągłych otworach. Element dociskający jest zintegrowany z ramą przepustu i uszczelnia poprzez rozszerzanie się. Standardowe moduły uszczelniające przystosowują się do rozmiarów kabli i rur oraz zapewniają przestrzeń zapasową. Siatka z tyłu ramy zabezpiecza przy montażu w układzie poziomym (nie występuje w wersjach R 70 i R 75). Ramę można rozciąć w celu zamontowania wokół istniejących kabli lub rur.

  • Kompaktowe
  • Łatwe do kontrolowania i konserwowania
  • Opis
    • Szczelność gazowa

      • 2,5 bar (katastroficzne)

      Wodoszczelność

      • 4 bar (katastroficzne)

      Ognioodporność

      • KLASA A zgodnie z kodeksem IMO 2010 FTP
      • Klasyfikacja E/EI zgodnie z normą EN 13501
      • Klasyfikacja E/EI zgodnie z normą EN 45545 E30
      • Klasyfikacja F/T zgodnie z UL 1479
      • KLASA H zgodnie z FTP IMO 2010 i krzywą obciążenia ogniowego

      Struktura podłoża instalacyjnego

      • Metal
      • Beton

      Sposób montażu

      • Istniejący otwór
      • Istniejąca tuleja
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyR_transit
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Data publikacji2020-04-20
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyGuma
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOchrona przeciwpożarowa - Grodzie
    • Klasyfikacja IFCPośredniczący element budowlany
    • Kod ETIMEC000220
    • Nazwa ETIMWall duct for cable
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_60_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFire stopping systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 84 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePenetration Firestopping