Opublikuj swoje produkty
Uszczelnienie Roxtec RS
Uszczelnienie Roxtec RS
Uszczelnienie Roxtec RS
Uszczelnienie Roxtec RS
    Roxtec

    Uszczelnienie Roxtec RS

    Uszczelnienie dla pojedynczego kabla lub rury.

    Roxtec RS UG™ to uszczelnienie na pojedyncze kable lub rury w metalowych tulejach lub istniejących otworach. Uszczelnienie ma dwie połówki ze zrywalnymi warstwami, umożliwiającymi dopasowanie do kabli i rur o różnych rozmiarach. Konstrukcja przepustu zapewnia łatwą instalację wokół istniejących kabli i rur.

  • Odporne na ataki gryzoni
  • Szybka i łatwa instalacja
  • Opis
    • Szczelność gazowa

      • 2,67 bar (katastroficzne)

      Wodoszczelność

      • 4 bar (katastroficzne)

      Ognioodporność

      • KLASA A zgodnie z kodeksem IMO 2010 FTP
      • Klasyfikacja E/EI zgodnie z normą EN 13501
      • Klasyfikacja E/EI zgodnie z normą EN 45545 E30
      • Klasyfikacja F/T zgodnie z UL 1479
      • KLASA H zgodnie z FTP IMO 2010 i krzywą obciążenia ogniowego
      • Strumień ognia zgodnie z normami ISO 22899-1 i OTI 95634

      Struktura podłoża instalacyjnego

      • Metal
      • Beton

      Sposób montażu

      • Istniejący otwór
      • Istniejąca tuleja
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyRS_seal
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Data publikacji2020-04-20
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyGuma
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOchrona przeciwpożarowa - Grodzie
    • Klasyfikacja IFCPośredniczący element budowlany
    • Kod ETIMEC000220
    • Nazwa ETIMWall duct for cable
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_60_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFire stopping systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 84 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePenetration Firestopping