Opublikuj swoje produkty
Curtain Type Fire Damper IBD23
Ruskin

Curtain Type Fire Damper IBD23

The DIBD23A is a UL555 Classified Curtain Type Dynamic Fire Damper. It features:
  • 3-Hour Rating.
  • Vertical and horizontal closure spring operation for assured closure under air flow (fans on) in HVAC systems.
  • Galvanized steel construction
.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyrd-00317-009
  • Rodzina produktuFire Dampers
  • Grupa produktuFire Dampers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2009-09-09
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOchrona przeciwpożarowa - Zabezpieczenia przeciwpożarowe