Opublikuj swoje produkty
CDRS25 Round Commercial Control Damper
Ruskin

CDRS25 Round Commercial Control Damper

The CDRS25 commercial control butterfly damper installs easily in round spiral ductwork. It features:
  • Galvanized steel construction.
  • A leakage rating of .15 scfm per inch of perimeter at 4" w.g.
  • Pressure differentials up to 6" w.g.
  • Specially designed blade-to-frame foam seal that fully encompasses the blade edge.
Opis
  • The CDRS25 is an ultra low leak “true” round control damper that easily installs in round spiral ductwork. The ultra low leak feature is a result of the specially designed blade-to-frame neoprene seal sandwiched between two round blades and fully encompassing the blade edge.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyrd-00317-012
  • Rodzina produktuFire Dampers
  • Grupa produktuCommercial Control Dampers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2009-09-09
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOchrona przeciwpożarowa - Zabezpieczenia przeciwpożarowe

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacja Design App dla Revit

Wczytaj rodziny bezpośrednio do modelu Revit jednym kliknięciem

Zyskaj łatwiejszy dostęp do nowych obiektów, przechowuj rodziny Revit i współpracuj ze swoim zespołem.

  • Zaznacz pole wyboruPracuj bezpośrednio z obiektami BIM obok Revit
  • Zaznacz pole wyboru 2 GB miejsca w chmurze — przechowuj zawartość Revit
  • Zaznacz pole wyboru Uzyskaj wbudowany węgiel LCA (A1-A3) bezpośrednio z Revit