Opublikuj swoje produkty
FSD36GA "FRONT ACCESS" 1-1/2 hr Combination Fire/Smoke Dampers
Ruskin

FSD36GA "FRONT ACCESS" 1-1/2 hr Combination Fire/Smoke Dampers

The FSD36GA a UL555 Classified Fire Damper and a UL555S Classified smoke damper. It is designed for supply or return ducts with grille outlet. It features:
  • Through the grille access to damper and accessories.
  • Easy installation from one side.
  • Fail-safe design, which enables the damper to automatically assume the desired position when fire interrupts operational power.
  • 1 1/2 hour UL555 rated.
  • 2,000 fpm and 4" w.g. maximum.
  • UL555S Class II Smoke Rating
.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyrd-00317-059
  • Rodzina produktuSmoke Dampers
  • Grupa produktuCombination Fire/Smoke Dampers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2009-09-09
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOchrona przeciwpożarowa - Wentylacja dymowa