Opublikuj swoje produkty
SD60M UL Classified Class I, Airfoil Blade, Modulating
Ruskin

SD60M UL Classified Class I, Airfoil Blade, Modulating

The SD60M is a UL555S Classified Leakage Class I modulating smoke damper. It features:
  • UL555S Class I
  • Rated to 2,000 fpm and 4" w.g.
  • With factory furnished actuator, provides fail-safe operation (the damper automatically goes to the desired fail-safe position when fire interrupts power.)
  • Available with factory furnished sleeves.
  • Airfoil blades, which have greater strength, less static pressure, superior sealing, superior fire protection, and produce less noise
.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyrd-00317-097
  • Rodzina produktuSmoke Dampers
  • Grupa produktuSmoke Dampers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2009-09-09
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOchrona przeciwpożarowa - Wentylacja dymowa